寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | h | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJR-32-R6 | 32 | 6 | 12 | 20 | 10 | 9 | 12 | 15 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJR-40-R6 | 40 | 6 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 25 | 530 | 583 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-40-R8 | 40 | 8 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 25 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJR-50-R8 | 50 | 8 | 18 | 32 | 20 | 12 | 18 | 55 | 780 | 858 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 32 | 20 | 12 | 18 | 47 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJR-63-R10 | 63 | 10 | 22 | 40 | 25 | 14 | 20 | 82 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-63-R12 | 63 | 12 | 22 | 40 | 25 | 14 | 20 | 74 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| KJR-80-R16 | 80 | 16 | 30 | 50 | 30 | 17 | 25 | 137 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJR | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
| ハブ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。