寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | h | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJR-32-R6-PF | 32 | 6 | 12 | 20 | 10 | 9 | 12 | 17 | 760 | 836 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-40-R6-PF | 40 | 6 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 25 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-40-R8-PF | 40 | 8 | 14 | 25 | 13 | 10 | 14 | 25 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-50-R8-PF | 50 | 8 | 18 | 32 | 20 | 12 | 18 | 57 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-50-R10-PF | 50 | 10 | 18 | 32 | 20 | 12 | 18 | 52 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-63-R10-PF | 63 | 10 | 22 | 40 | 25 | 14 | 20 | 81 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-63-R12-PF | 63 | 12 | 22 | 40 | 25 | 14 | 20 | 77 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJR-80-R16-PF | 80 | 16 | 30 | 50 | 30 | 17 | 25 | 137 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJR-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ハブ | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- 力のかかりやすい形状です。
- 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。