寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJWM-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 9 | 10 | 12 | 20 | 610 | 671 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 9 | 10 | 12 | 21 | 630 | 693 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 9 | 10 | 12 | 22 | 780 | 858 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 9 | 10 | 12 | 23 | 760 | 836 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-32-M6-35 | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 9 | 10 | 12 | 24 | 760 | 836 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KJWM-32-M6-45 | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 9 | 10 | 12 | 25 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KJWM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。






