寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJWM-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 14 | 25 | 20 | 118 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWM-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 14 | 25 | 20 | 122 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWM-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 14 | 25 | 20 | 124 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWM-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 14 | 25 | 20 | 131 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWM-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 14 | 25 | 20 | 138 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJWM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。