寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJWMS-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 14 | 25 | 20 | 119 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 14 | 25 | 20 | 122 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 14 | 25 | 20 | 126 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 14 | 25 | 20 | 132 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJWMS-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 14 | 25 | 20 | 140 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJWMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUS303相当 |
特長
- ナイロン6製のノブ。
- 力のかかりやすい形状です。
- ねじ部はSUS303相当。
- 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。