• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJWS/十字ノブ

Star Knob

形状図

KJWS十字ノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s h d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJWS-32-M6 32 M6 1 12 20 10 9 12 16 930 1,023 CAD カート 在庫品
KJWS-40-M8 40 M8 1.25 14 25 13 10 14 26 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
KJWS-50-M10 50 M10 1.5 18 32 20 12 18 49 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
KJWS-63-M12 63 M12 1.75 22 40 25 14 20 79 2,140 2,354 CAD カート 在庫品
KJWS-80-M16 80 M16 2 30 50 30 17 25 148 4,610 5,071 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

KJWS
ノブ ナイロン6
(つや消し黒)
ハブ SUS303相当

特長

  • ナイロン6製のノブ。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • ねじ部はSUS303相当。
  • 金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります