寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKT-32 | 32 | M6 | 1 | 10 | 22 | 13 | 13 | 60 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKT-40 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 16 | 16 | 100 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKT-50 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 20 | 20 | 200 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKT-63 | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 25 | 25 | 350 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| KKT-80 | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 32 | 32 | 700 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KKT | |
|---|---|
| 本体 | FC200 クロムメッキ |
特長
- 商品記号によりタイプが選択できます。
KK----下穴
KKT----めねじ