寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMDFS-32-M6-HP | 32 | M6 | 1 | 12 | 25 | 5 | 12 | 46 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMDFS-40-M8-HP | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 30 | 5 | 16 | 94 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMDFS-50-M10-HP | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 39 | 5 | 20 | 195 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
| KMDFS-50-M12-HP | 50 | M12 | 1.75 | 18 | 39 | 5 | 20 | 190 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KMDFS | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) 研磨 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
- ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
- 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。