寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | L | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNM-12-M3-10-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 10 | 2.2 | 3 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-12-M3-16-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 16 | 2.2 | 4 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-16-M4-10-SC | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 10 | 3 | 8 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-16-M4-16-SC | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 16 | 3 | 9 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-20-M5-10-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 10 | 3.9 | 15 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-20-M5-16-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 16 | 3.9 | 16 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-20-M5-20-SC | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 20 | 3.9 | 16 | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-16-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 15 | 10 | 5 | 12 | 16 | 4.6 | 28 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-20-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 15 | 10 | 5 | 12 | 20 | 4.6 | 29 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-25-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 15 | 10 | 5 | 12 | 25 | 4.6 | 29 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-24-M6-30-SC | 24 | M6 | 1 | 8 | 15 | 10 | 5 | 12 | 30 | 4.6 | 30 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-30-M8-16-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 16 | 6.3 | 55 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-30-M8-20-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 20 | 6.3 | 56 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-30-M8-25-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 25 | 6.3 | 58 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-30-M8-30-SC | 30 | M8 | 1.25 | 10 | 18 | 12 | 6 | 16 | 30 | 6.3 | 59 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-36-M10-20-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 23 | 15 | 8 | 20 | 20 | 8 | 107 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-36-M10-25-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 23 | 15 | 8 | 20 | 25 | 8 | 109 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-36-M10-30-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 23 | 15 | 8 | 20 | 30 | 8 | 111 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNM-36-M10-40-SC | 36 | M10 | 1.5 | 12 | 23 | 15 | 8 | 20 | 40 | 8 | 115 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNM-SC | |
|---|---|
| 本体 | SWCH10R バフ研磨・クロムメッキ |
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。