寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び | ピッチ | L | Lm | H | s | B | d | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNWMS-26-M5-10-SC | 26 | M5 | 0.8 | 10 | 6 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 3.9 | 21 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M5-16-SC | 26 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 3.9 | 22 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M6-16-SC | 26 | M6 | 1 | 16 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 4.6 | 23 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M6-20-SC | 26 | M6 | 1 | 20 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 4.6 | 23 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-26-M6-25-SC | 26 | M6 | 1 | 25 | 8 | 14.5 | 4.5 | 11 | 10 | 4.6 | 24 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M6-20-SC | 34 | M6 | 1 | 20 | 8 | 17 | 5 | 13 | 12 | 4.6 | 39 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M6-25-SC | 34 | M6 | 1 | 25 | 8 | 17 | 5 | 13 | 12 | 4.6 | 40 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M6-30-SC | 34 | M6 | 1 | 30 | 8 | 17 | 5 | 13 | 12 | 4.6 | 42 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M8-16-SC | 34 | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 17 | 5 | 13 | 12 | 6.3 | 41 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M8-20-SC | 34 | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 17 | 5 | 13 | 12 | 6.3 | 43 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M8-30-SC | 34 | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 17 | 5 | 13 | 12 | 6.3 | 45 | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNWMS-SC | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- 脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
- 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- つかみやすく操作しやすい形状。
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。