• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KNWMS-26-M6-20-SC

脱落防止ステンレスウィングノブ

Stainless Steel Wing Knob with Captive Mechanism

KNWMS-26-M6-20-SCの形状図

KNWMS-SC脱落防止ステンレスウィングノブ寸法図

単位 : mm

品番 D M(並目) ねじの呼び ピッチ L Lm H s B d d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KNWMS-26-M6-20-SC 26 M6 1 20 8 14.5 4.5 11 10 4.6 23 1,830 2,013 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

KNWMS-26-M6-20-SCの特長

  • 脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
  • 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
  • ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
  • つかみやすく操作しやすい形状。

KNWMS-26-M6-20-SCの材質・仕上げ

KNWMS-SC
本体 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト

正しい使い方 ここがポイント!

動画はKDMS-SCKDMS-SC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


使用上の注意

カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

KNWMS-SC脱落防止ステンレスウィングノブ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KNWMS-26-M6-SCにはこのような商品があります

KNWMS-SCにはこのような商品があります