寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-30A | 30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 3 | 15 | 12 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| KP-30 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 3 | 15 | 17 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| KP-50 | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 2 | 20 | 49 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| KP-65 | 65 | M10 | 1.5 | 50 | 18 | 2 | 23 | 66 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| KP-65B | 65 | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 2 | 23 | 83 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KP | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SS400 三価クロメート処理 |