• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSCH-M/ステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ

Stainless Steel Hand Knob with Loss Protection

形状図

KSCH-Mステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
Lf
すべて
15
18
22
ケーブルタイプ
すべて
ケーブルなし
ケーブルつき
ボールチェーンつき

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H s h R a ケーブルタイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSCH-40-M8-A 40 M8 1.25 15 24 12 3.2 22.3 2.8 ケーブルなし 37 4,420 4,862 CAD カート 実働15日目出荷
KSCH-50-M10-A 50 M10 1.5 18 30 17 3.9 29.6 3.2 ケーブルなし 69 4,780 5,258 CAD カート 実働15日目出荷
KSCH-60-M12-A 60 M12 1.75 22 38 20 3.9 30.7 3.2 ケーブルなし 113 5,310 5,841 CAD カート 実働15日目出荷
KSCH-40-M8-H 40 M8 1.25 15 24 12 3.2 22.3 2.8 ケーブルつき 43 5,320 5,852 CAD カート 実働15日目出荷
KSCH-50-M10-H 50 M10 1.5 18 30 17 3.9 29.6 3.2 ケーブルつき 76 5,700 6,270 CAD カート 実働15日目出荷
KSCH-60-M12-H 60 M12 1.75 22 38 20 3.9 30.7 3.2 ケーブルつき 120 6,250 6,875 CAD カート 実働15日目出荷
KSCH-40-M8-K 40 M8 1.25 15 24 12 3.2 22.3 2.8 ボールチェーンつき 43 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷
KSCH-50-M10-K 50 M10 1.5 18 30 17 3.9 29.6 3.2 ボールチェーンつき 75 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
KSCH-60-M12-K 60 M12 1.75 22 38 20 3.9 30.7 3.2 ボールチェーンつき 119 5,980 6,578 CAD カート 実働15日目出荷
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
材質・仕上げ

KSCH-M-A KSCH-M-H KSCH-M-K
ノブ SUS316L
ショットブラスト
SUS316L
ショットブラスト
SUS316L
ショットブラスト
ハブ SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当
リテーナリング SUS301相当 SUS301相当 SUS301相当
ケーブル - SUS304相当
ポリ塩化ビニル
-
座金 - SUS304相当 -
ボールチェーン - - SUS301相当

特長

  • ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
  • ノブはショットブラスト仕上げによる美しい外観。
  • リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。

KSCH-Mステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ

  • 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
    末尾記号A----リテーナリングのみ
    末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
    末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン

関連商品

KSCH-M-Aと組み合わせて使用することができるチェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

KSCH-Mステンレスハンドノブ - 脱落防止タイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります