単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | R | a | ケーブルタイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCHM-40-M8-20-A | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルなし | 50 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSCHM-40-M8-20-Aの特長
- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブはショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。
- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号A----リテーナリングのみ
末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン
KSCHM-40-M8-20-Aの材質・仕上げ
KSCHM-A | KSCHM-H | KSCHM-K | |
---|---|---|---|
ノブ | SUS316L ショットブラスト |
SUS316L ショットブラスト |
SUS316L ショットブラスト |
ハブ | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 |
リテーナリング | SUS301相当 | SUS301相当 | SUS301相当 |
ケーブル | - | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
- |
座金 | - | SUS304相当 | - |
ボールチェーン | - | - | SUS301相当 |