寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | R | a | ケーブルタイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSCHM-40-M8-20-H | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルつき | 56 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-30-H | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルつき | 59 | 5,450 | 5,995 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCHM-40-M8-40-H | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 12 | 3.2 | 22.3 | 2.8 | ケーブルつき | 62 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSCHM-A | KSCHM-H | KSCHM-K | |
|---|---|---|---|
| ノブ | SUS316L ショットブラスト |
SUS316L ショットブラスト |
SUS316L ショットブラスト |
| ハブ | SUS304相当 | SUS304相当 | SUS304相当 |
| リテーナリング | SUS301相当 | SUS301相当 | SUS301相当 |
| ケーブル | - | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
- |
| 座金 | - | SUS304相当 | - |
| ボールチェーン | - | - | SUS301相当 |
特長
- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブはショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。

- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号A----リテーナリングのみ
末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン







