寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | R | a | ケーブルタイプ | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCMS-25-M5-10-K | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 13 | - | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSCMS-25-M5-15-K | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 14 | - | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSCMS-25-M5-20-K | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 16 | - | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSCMS-25-M5-25-K | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 2.5 | 22 | 2.8 | ボールチェーンつき | 17 | - | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KSCMS-A | KSCMS-H | KSCMS-K | |
---|---|---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUS304相当*1 | SUS304相当*1 | SUS304相当*1 |
リテーナリング | SUS301相当 | SUS301相当 | SUS301相当 |
ケーブル | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
||
座金 | SUS304相当 | ||
ボールチェーン | SUS301相当 |
*1: KSCMS-63-M12はSUS303になります。
特長
- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブの形状はセブンロブ。7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。
- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号A----リテーナリングのみ
末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン