寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | h | R | a | ケーブルタイプ | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSCMS-32-M6-16-A | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 12 | - | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-32-M6-20-A | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 13 | - | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSCMS-32-M6-25-A | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 15 | - | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSCMS-32-M6-30-A | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 3.5 | 23 | 2.8 | ケーブルなし | 16 | - | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSCMS-A | KSCMS-H | KSCMS-K | |
|---|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUS304相当*1 | SUS304相当*1 | SUS304相当*1 |
| リテーナリング | SUS301相当 | SUS301相当 | SUS301相当 |
| ケーブル | SUS304相当 ポリ塩化ビニル |
||
| 座金 | SUS304相当 | ||
| ボールチェーン | SUS301相当 |
*1: KSCMS-63-M12はSUS303になります。
特長
- ノブと機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
- ノブの形状はセブンロブ。7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。

- 品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号A----リテーナリングのみ
末尾記号H----リテーナリング+ケーブル
末尾記号K----リテーナリング+ボールチェーン







