寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSF-32-K6 | 32 | M6 | 1 | 10.5 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-40-K8 | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 25 | 13 | 18 | 17 | - | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-50-K8 | 50 | M8 | 1.25 | 16 | 32 | 17 | 22 | 37 | - | 890 | 979 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-50-K10 | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 32 | 17 | 22 | 33 | - | 930 | 1,023 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSF-63-K12 | 63 | M12 | 1.75 | 20 | 40 | 21 | 26 | 63 | ○ | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSF-K | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブ上面まで穴が貫通しています。