寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFS-32-K6-A4-HP | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 9 | 12 | 66 | - | 4,280 | 4,708 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSFS-40-K8-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 13 | 25 | 12 | 14 | 107 | - | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSFS-50-K10-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 16 | 32 | 15 | 18 | 210 | - | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSFS-63-K12-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 20 | 40 | 19 | 20 | 396 | ○ | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSFS-K-A4-HP | |
---|---|
本体 | SUS316相当 研磨 |
特長
- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製めねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。