寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFS-32-M6-A4-HP | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 9 | 12 | 55 | - | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSFS-40-M8-A4-HP | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 12 | 14 | 103 | - | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSFS-50-M10-A4-HP | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 15 | 18 | 209 | - | 7,680 | 8,448 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSFS-63-M12-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 19 | 20 | 378 | ○ | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSFS-M-A4-HP | |
---|---|
本体 | SUS316相当 研磨 |
特長
- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製めねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 凹凸が少ない形状でかつ表面研磨により、清掃性にすぐれています。