寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSFS-25-M5-PF | 25 | M5 | 0.8 | 7.5 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-32-M5-PF | 32 | M5 | 0.8 | 7.5 | 20 | 10 | 14 | 14 | - | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-32-M6-PF | 32 | M6 | 1 | 9 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-40-M6-PF | 40 | M6 | 1 | 9 | 25 | 13 | 18 | 22 | - | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-40-M8-PF | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 25 | 13 | 18 | 20 | - | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-50-M10-PF | 50 | M10 | 1.5 | 15 | 32 | 17 | 22 | 41 | - | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-50-M8-PF | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 32 | 17 | 22 | 36 | - | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-63-M10-PF | 63 | M10 | 1.5 | 15 | 40 | 21 | 26 | 70 | ○ | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-63-M12-PF | 63 | M12 | 1.75 | 18 | 40 | 21 | 26 | 80 | ○ | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-80-M12-PF | 80 | M12 | 1.75 | 18 | 50 | 25 | 35 | 146 | ○ | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSFS-80-M16-PF | 80 | M16 | 2 | 24 | 50 | 25 | 35 | 160 | ○ | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSFS-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | SUS304相当 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。