寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | d1 | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGMS-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 4.5 | 11 | - | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-35 | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 14 | 4.5 | 13 | - | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-32-M6-45 | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 14 | 4.5 | 15 | - | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 6.1 | 27 | - | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 6.1 | 30 | - | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 13 | 18 | 6.1 | 33 | - | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-40-M8-60 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 25 | 13 | 18 | 6.1 | 36 | - | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 22 | 7.8 | 49 | - | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 7.8 | 55 | - | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 7.8 | 61 | - | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSGMS-50-M10-65 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 32 | 17 | 22 | 7.8 | 50 | - | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 9.4 | 54 | ○ | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 26 | 9.4 | 72 | ○ | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSGMS-63-M12-80 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 40 | 21 | 26 | 9.4 | 90 | ○ | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSGMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- スラストパッドSBPSBPSを別途購入し、セットでご使用ください。SBPSBPS
-
セブンロブノブとスラストパッドがセットになった商品もあります。
セブンロブノブ+プラスティック製スラストパッド----KSGMS-SBPKSGMS-SBP
セブンロブノブ+ステンレス製スラストパッド----KSGMS-SBPSKSGMS-SBPS