単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSGMS-32-M6-45-SBP32 | 32 | M6 | 1 | 45 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 22 | - | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
KSGMS-32-M6-45-SBP32の特長
- ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
KSGMS-32-M6-45-SBP32の材質・仕上げ
KSGMS-SBP プラスティック製スラストパッド |
|
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7 |
スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) |