寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSH-32-M5 | 32 | M5 | 0.8 | 12 | 21 | 10 | 12 | 27 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSH-32-M6 | 32 | M6 | 1 | 12 | 21 | 10 | 12 | 26 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSH-40-M6 | 40 | M6 | 1 | 15 | 24 | 12 | 14 | 41 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSH-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 24 | 12 | 14 | 37 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSH-50-M8 | 50 | M8 | 1.25 | 18 | 30 | 16.5 | 18 | 74 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSH-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 30 | 16.5 | 18 | 65 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSH-60-M10 | 60 | M10 | 1.5 | 22 | 37.5 | 20 | 20 | 124 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSH-60-M12 | 60 | M12 | 1.75 | 22 | 37.5 | 20 | 20 | 107 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSH-M | |
|---|---|
| ノブ | SUS304相当 ショットブラスト |
| ハブ | SUS304相当 ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。