寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSH-32-R6 | 32 | 6 | 12 | 21 | 10 | 12 | 25 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSH-40-R8 | 40 | 8 | 15 | 24 | 12 | 14 | 37 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSH-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 30 | 16.5 | 18 | 65 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSH-60-R12 | 60 | 12 | 22 | 37.5 | 20 | 20 | 107 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSH-R | |
|---|---|
| ノブ | SUS304相当 ショットブラスト |
| ハブ | SUS304相当 ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。