寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSHM-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 21 | 10 | 12 | 33 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSHM-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 21 | 10 | 12 | 34 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSHM-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 21 | 10 | 12 | 36 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSHM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 24 | 12 | 14 | 46 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 24 | 12 | 14 | 52 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 24 | 12 | 14 | 59 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 24 | 12 | 14 | 63 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSHM-50-M10-20 | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 30 | 16.5 | 18 | 88 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 30 | 16.5 | 18 | 94 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-50-M10-40 | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 30 | 16.5 | 18 | 101 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 30 | 16.5 | 18 | 111 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSHM-50-M10-60 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 30 | 16.5 | 18 | 117 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSHM-60-M12-20 | 60 | M12 | 1.75 | 20 | 37.5 | 20 | 20 | 145 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-60-M12-30 | 60 | M12 | 1.75 | 30 | 37.5 | 20 | 20 | 153 | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-60-M12-40 | 60 | M12 | 1.75 | 40 | 37.5 | 20 | 20 | 160 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-60-M12-50 | 60 | M12 | 1.75 | 50 | 37.5 | 20 | 20 | 171 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSHM-60-M12-60 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 37.5 | 20 | 20 | 187 | 6,410 | 7,051 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSHM | |
|---|---|
| ノブ | SUS304相当 ショットブラスト |
| ハブ | SUS304相当 ショットブラスト |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。