寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-32-M6-10-PF | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 | - | 300 | 330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-16-PF | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-32-M6-20-PF | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-25-PF | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-30-PF | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-35-PF | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 14 | 14 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-32-M6-45-PF | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 14 | 16 | - | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSM-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はフェノール樹脂。






