寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-63-M12-30-PF | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 | ○ | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-63-M12-35-PF | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 26 | 96 | ○ | 860 | 946 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-63-M12-40-PF | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 | ○ | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-63-M12-50-PF | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSM-63-M12-60-PF | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 26 | 117 | ○ | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSM-PF | |
|---|---|
| ノブ | フェノール樹脂(黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はフェノール樹脂。






