寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM-80-M16-30-PF | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 25 | 35 | 207 | ○ | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-80-M16-40-PF | 80 | M16 | 2 | 40 | 50 | 25 | 35 | 222 | ○ | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-80-M16-50-PF | 80 | M16 | 2 | 50 | 50 | 25 | 35 | 230 | ○ | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-80-M16-60-PF | 80 | M16 | 2 | 60 | 50 | 25 | 35 | 245 | ○ | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-80-M16-70-PF | 80 | M16 | 2 | 70 | 50 | 25 | 35 | 259 | ○ | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KSM-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はフェノール樹脂。