寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM-32-M8-16 | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 20 | 10 | 14 | 15 | - | 220 | 242 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-32-M8-20 | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 20 | 10 | 14 | 17 | - | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-32-M8-25 | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 18 | - | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-32-M8-30 | 32 | M8 | 1.25 | 30 | 20 | 10 | 14 | 19 | - | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-32-M8-35 | 32 | M8 | 1.25 | 35 | 20 | 10 | 14 | 20 | - | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-32-M8-40 | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 20 | 10 | 14 | 21 | - | 260 | 286 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-32-M8-50 | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 20 | 10 | 14 | 26 | - | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-32-M8-55 | 32 | M8 | 1.25 | 55 | 20 | 10 | 14 | 27 | - | 280 | 308 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-32-M8-60 | 32 | M8 | 1.25 | 60 | 20 | 10 | 14 | 29 | - | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |