寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM-40-M10-15 | 40 | M10 | 1.5 | 15 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-40-M10-20 | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 310 | 341 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-40-M10-25 | 40 | M10 | 1.5 | 25 | 25 | 13 | 18 | 28 | - | 340 | 374 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-40-M10-30 | 40 | M10 | 1.5 | 30 | 25 | 13 | 18 | 31 | - | 340 | 374 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-40-M10-35 | 40 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 13 | 18 | 34 | - | 370 | 407 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-40-M10-40 | 40 | M10 | 1.5 | 40 | 25 | 13 | 18 | 35 | - | 360 | 396 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-40-M10-45 | 40 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 13 | 18 | 37 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 25 | 13 | 18 | 40 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-40-M10-55 | 40 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 13 | 18 | 44 | - | 380 | 418 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSM-40-M10-60 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 25 | 13 | 18 | 51 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |