寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 25 | 13 | 18 | 19 | - | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 25 | 13 | 18 | 27 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 13 | 18 | 34 | - | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 18 | 36 | - | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSM-40-M8-60 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 25 | 13 | 18 | 37 | - | 370 | 407 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSM | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6。






