寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSM-50-M10-15 | 50 | M10 | 1.5 | 15 | 32 | 17 | 22 | 44 | - | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-20 | 50 | M10 | 1.5 | 20 | 32 | 17 | 22 | 47 | - | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 | - | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 | - | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 22 | 55 | - | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-40 | 50 | M10 | 1.5 | 40 | 32 | 17 | 22 | 57 | - | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 32 | 17 | 22 | 61 | - | 500 | 550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSM-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
KSM-50-M10-60 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 32 | 17 | 22 | 67 | - | 510 | 561 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KSM | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6。