単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMA-63-M12-30-MT | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 19 | 20 | 150 | ○ | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMA-63-M12-30-MTの材質・仕上げ
| KSMA-MT | |
|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 マット調仕上げ |
| ピン | SUS304相当 |
| ねじ部 | SUS303相当 |
KSMA-63-M12-30-MTの特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブは軽量なアルミニウム合金製。






