寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-63-M12-30-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 19 | 20 | 437 | ○ | 13,200 | 14,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-40-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 19 | 20 | 446 | ○ | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-63-M12-50-A4-HP | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 19 | 20 | 454 | ○ | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMS-A4-HP | |
|---|---|
| ノブ | SUS316相当 研磨 |
| ねじ部 | SUS316相当 |
特長
- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製おねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 凹凸が少ない形状でかつ表面研磨により、清掃性にすぐれています。






