寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-40-M8-20-NI | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 12 | 14 | 88 | - | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-25-NI | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 90 | - | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-30-NI | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 91 | - | 4,520 | 4,972 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KSMS-40-M8-40-NI | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 12 | 14 | 93 | - | 4,540 | 4,994 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMS-NI | |
|---|---|
| ノブ | SCS13A(SUS304相当) ショットブラスト |
| ねじ部 | SUS303 |
特長
- オールステンレス製おねじタイプの7角形ノブです。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 耐蝕性にすぐれています。






