寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-40-M8-20-PF | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-40-M8-25-PF | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 30 | - | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-40-M8-30-PF | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 32 | - | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-40-M8-40-PF | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 34 | - | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KSMS-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | ステンレス |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。