寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-63-M12-30-PF | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 98 | ○ | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-63-M12-40-PF | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 107 | ○ | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-63-M12-50-PF | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 117 | ○ | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KSMS-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | ステンレス |
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。