寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-25-M5-10 | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 4 | - | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-25-M5-15 | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 5 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-25-M5-25 | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-25-M5-30 | 25 | M5 | 0.8 | 30 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7相当*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303相当になります。
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6。






