寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-25-M6-10 | 25 | M6 | 1 | 10 | 16 | 8 | 12 | 4 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-25-M6-16 | 25 | M6 | 1 | 16 | 16 | 8 | 12 | 5 | - | 440 | 484 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-25-M6-20 | 25 | M6 | 1 | 20 | 16 | 8 | 12 | 7 | - | 460 | 506 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-25-M6-25 | 25 | M6 | 1 | 25 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 470 | 517 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-25-M6-30 | 25 | M6 | 1 | 30 | 16 | 8 | 12 | 8 | - | 490 | 539 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303になります。