寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-32-M8-20 | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 20 | 10 | 14 | 8 | - | 530 | 583 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-32-M8-25 | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 9 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-32-M8-30 | 32 | M8 | 1.25 | 30 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 580 | 638 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-32-M8-40 | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 20 | 10 | 14 | 12 | - | 630 | 693 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-32-M8-50 | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 630 | 693 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-32-M8-60 | 32 | M8 | 1.25 | 60 | 20 | 10 | 14 | 13 | - | 630 | 693 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303になります。