単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-40-M10-20 | 40 | M10 | 1.5 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 830 | 913 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-40-M10-20の特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
-
めねじタイプのセブンロブノブKSFKSFSKSF-PFKSF-Kがあります。
KSFKSFSKSF-PFKSF-K
- 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | ノブの材質 | ねじ部の材質 |
---|---|---|
KSM | ナイロン6 | スティール製 |
KSMS | ナイロン6 | ステンレス製 |
KSM-PF | フェノール樹脂 | スティール製 |
KSMS-40-M10-20の材質・仕上げ
KSMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303になります。