単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-40-M10-60 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-40-M10-60の特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6。
KSMS-40-M10-60の材質・仕上げ
| KSMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7相当*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303相当になります。










