寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
KSMS-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 680 | 748 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
KSMS-40-M8-60 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 25 | 13 | 18 | 29 | - | 670 | 737 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KSMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7相当*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303相当になります。
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6。