寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMS-50-M12-30 | 50 | M12 | 1.75 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 | - | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-50-M12-40 | 50 | M12 | 1.75 | 40 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-50-M12-50 | 50 | M12 | 1.75 | 50 | 32 | 17 | 22 | 59 | - | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KSMS-50-M12-60 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 32 | 17 | 22 | 64 | - | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KSMS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303になります。