寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 | ○ | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 | ○ | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSMS-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 26 | 108 | ○ | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KSMS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7相当*1 |
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303相当になります。
特長
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ノブの材質はナイロン6。






