寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSPMS-32-M6-10-BR | 32 | M6 | 1 | 10 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 10 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSPMS-32-M6-16-BR | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 11 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSPMS-32-M6-20-BR | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 12 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSPMS-32-M6-25-BR | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 13 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSPMS-32-M6-30-BR | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 14 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSPMS-PL | KSPMS-BR | |
|---|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 | SUSXM7 |
| パッド | ポリアセタール(白) | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
パッド材質は2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号PL----プラスティックパッド
末尾記号BR----黄銅パッド






