寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | D1 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSPMS-40-M8-20-BR | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 6 | 1.5 | 25 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-25-BR | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 6 | 1.5 | 26 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-30-BR | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 6 | 1.5 | 28 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-40-BR | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 6 | 1.5 | 31 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
KSPMS-40-M8-50-BR | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 13 | 18 | 6 | 1.5 | 32 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
KSPMS-PL | KSPMS-BR | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUSXM7 | SUSXM7 |
パッド | ポリアセタール(白) | 黄銅 |
特長
- ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
パッド材質は2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号PL----プラスティックパッド
末尾記号BR----黄銅パッド