寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | s | C | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSQ-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 26 | 13 | 8.4 | 16 | 24 | - | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSQ-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 34 | 17 | 10.5 | 20 | 50 | - | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSQ-63-M12 | 63 | M12 | 1.75 | 42 | 21 | 13 | 26 | 83 | ○ | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSQ | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
特長
- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ(A)がノブの全高(H)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はノブの全高(H)以上になるように設計してください。