寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | B | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTAF-55-M6-BL | 55 | M6 | 1 | 12 | 33 | 22 | 14 | 29 | BL | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTAF-55-M8-BL | 55 | M8 | 1.25 | 12 | 33 | 22 | 14 | 22 | BL | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTAF-67-M8-BL | 67 | M8 | 1.25 | 16 | 37 | 25 | 16 | 45 | BL | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTAF-80-M8-BL | 80 | M8 | 1.25 | 16 | 41 | 26 | 20 | 80 | BL | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 在庫品 |
| KTAF-80-M10-BL | 80 | M10 | 1.5 | 16 | 41 | 26 | 20 | 71 | BL | 3,600 | 3,960 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KTAF-BL | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
特長
- アルミニウム製のT字ノブ。手になじみ、力がかかりやすい形状です。
- 商品記号により、めねじ・リーマ穴が選択できます。